{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mfcnw.prj},{NB=MFCNW12},{SEAL=},{MATH=JIS SS400 (AISI 1018 Steel Equivalent)},{STH=Electroless Nickel Plating},{MATB=High Tensile Brass Alloy},{DD=12},{DDTOL=+0.034/0},{D=21},{DTOL=0/-0.021},{DAA=20.8},{L1=10},{H=42},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{PCD=32},{F=0},{A=32}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
MFCNW12
HELP_VARIABLE
零件No.
MFCNW12
MFCNW12
密封
无密封圈
with Non Contact Seal
with Dust Seal
无密封圈
with Non Contact Seal
with Dust Seal
Material of Seal
-
固定座材质
SS400
固定座表面处理
无电解镀镍
衬套材质
高强度黄铜合金类
d
12
12
mm
d容差
+0.034/0
+0.034/0
mm
D
21
21
mm
D容差
0/-0.021
0/-0.021
mm
Da
20.8
20.8
mm
L
57
57
mm
L1
10
10
mm
l
25.5
25.5
mm
H
42
42
mm
T
6
6
mm
d1
4.5
4.5
mm
d2
7.5
7.5
mm
t
4.1
4.1
mm
P.C.D.
32
32
mm
F
0
0
mm
A
32
32
mm
Previews - 3D