{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mpca.prj},{NB=MPCA12},{MATH=JIS SS400 (AISI 1018 Steel Equivalent)},{ST=Electroless Nickel Plating},{DD=12},{DDTOL=+0.034/+0.016},{D=24},{DTOL=0/-0.021},{L=32},{L1=10},{S=25},{H=44},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{PCD=34},{F=0},{A=34}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
MPCA12
HELP_VARIABLE
零件No.
MPCA12
MPCA12
固定座材质
SS400
表面处理
无电解镀镍
d
12
12
mm
d容差
+0.034/+0.016
+0.034/+0.016
mm
D
24
24
mm
D容差
0/-0.021
0/-0.021
mm
L
32
32
mm
L1
10
10
mm
S
25
25
mm
H
44
44
mm
T
6
6
mm
d1
4.5
4.5
mm
d2
7.5
7.5
mm
t
4.1
4.1
mm
P.C.D.
34
34
mm
F
0
0
mm
A
34
34
mm
Previews - 3D