{misumi/metric/06_linear_guides/sebwmz_rail.prj},{NB=SSEBWMZ12-50_r},{MAT=S},{NOB=},{H=12},{GREASE=},{LT=Standard},{LS=50},{W=40},{L1=38.0},{B=33},{C=12},{SLL=M4},{S1=4.0},{L2=27.0},{K=9},{CBB=0.3},{W1=18},{W2=11.0},{H1=7.5},{CAA=0.5},{DD1DD2HH=3.5x6x4.5},{F=30},{DD1=3.500},{DD2=6.000},{HH=4.500},{ALT1=},{MC=M4},{MC1=4.0},{ALT2=},{ALT2L=5.0},{ALT2N=5},{S2=M4},{MAT1='','Carbon Steel','S','Stainless Steel'},{MCMIN=3.242},{MCMAX=4.000},{CL=2.500},{LSC=0.0},{MS=0.0},{ALT4=},{CA1=0.5},{CA2=0.5},{VA1=2.5},{HA1=1.5},{HA2=18.5430},{WA1=2.0868},{WA2=0.7},{RA1=2.20},{POIA1=0.1400}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
SSEBWMZ12-50
HELP_VARIABLE
型号
SSEBWMZ12-50
SSEBWMZ12-50
材质
不锈钢
碳素钢
不锈钢
碳素钢
滑块数
1
2
1
2
H
12
12
mm
润滑脂类型选择
Normal (For General Use)
L Type Greased (Heat Resistant)
G Type Greased (Low Dust)
Normal (For General Use)
L Type Greased (Heat Resistant)
G Type Greased (Low Dust)
mm
长度型
固定尺寸
指定型
固定尺寸
指定型
L选择
50
80
110
140
170
200
230
260
290
50
80
110
140
170
200
230
260
290
mm
S
M4
M4
S1
4.0
4.0
mm
K
9
9
mm
Cb
0.3
0.3
mm
W2
11.0
11.0
mm
Ca
0.5
mm
d1xd2xh
3.5x6x4.5
3.5x6x4.5
mm
F
30
30
mm
DD1
3.500
3.500
mm
DD2
6.000
6.000
mm
安装螺纹孔
无MC(变更螺纹孔)
有MC(变更螺纹孔)
无MC(变更螺纹孔)
有MC(变更螺纹孔)
MC1
4.0
4.0
mm
追加端面滑轨切割加工
N/A
N/A
ALT2L
5.0
mm
ALT2N
5
5
mm
S2
M4
M4
MAT1
'','Carbon Steel','S','Stainless Steel'
mm
MCMIN
3.242
3.242
mm
MCMAX
4.000
4.000
mm
L螺栓
0.0
0.0
mm
M螺丝
0.0
0.0
mm
追加滑块
Not applicable
Not applicable
CA1
0.5
mm
CA2
0.5
mm
VA1
2.5
2.5
mm
HA1
1.5
1.5
mm
HA2
18.5430
18.5430
mm
WA1
2.0868
2.0868
mm
WA2
0.7
0.7
mm
RA1
2.20
2.20
mm
POIA1
0.1400
0.1400
mm
Previews - 3D