{misumi/metric/06_linear_guides/sxr_asmtab.prj},{NB=SXR24-100},{TS=},{BT=R},{MX=},{H=24},{LT=},{NOB=},{ST=S},{GREASE=},{LS=100},{C=26},{L2=41.0},{K=20.0},{MH=M5 x P0.8},{E=6},{T1=5.0},{H1=12.5},{W1=15},{CAA=0.5},{DD1DD2HH=3.5 x 6 x 4.5},{F=60},{G=20},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{PPATH=sxr_sxw_series/sxr_templ.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
SXR24-100
HELP_VARIABLE
型号
SXR24-100
SXR24-100
选择类型
标准型
精密级
标准型
精密级
单滑块型
标准滑块型
滑块加宽型通孔
滑块加宽型螺纹孔
标准滑块型
滑块加宽型通孔
滑块加宽型螺纹孔
有无MX(润滑装置)
无 MX(润滑组件)
有 MX(润滑组件)
无 MX(润滑组件)
有 MX(润滑组件)
组装高度
24
24
mm
长度型
固定尺寸
指定型
固定尺寸
指定型
滑块数
1
2
1
2
表面处理
-
低温镀黑铬
-
低温镀黑铬
润滑脂类型选择
标准型
涂抹L型润滑脂
涂抹G型润滑脂
H Type Greased
标准型
涂抹L型润滑脂
涂抹G型润滑脂
H Type Greased
L选择 (L尺寸指定型为指定单位1mm)
100
160
220
280
340
400
460
520
580
640
700
760
820
880
940
1000
1120
1240
1360
1480
100
160
220
280
340
400
460
520
580
640
700
760
820
880
940
1000
1120
1240
1360
1480
mm
W
34
34
mm
L1
57.0
57.0
mm
B
26
26
mm
C
26
26
mm
Sxl
M4x7
M4x7
L2
41.0
41.0
mm
K
20.0
20.0
mm
T
7.0
7.0
mm
Cb
0.85
0.85
mm
润滑脂嘴安装孔
M5 x P0.8
M5 x P0.8
E
6
6
mm
T1
5.0
5.0
mm
H1
12.5
12.5
mm
W1
15
15
mm
W2
9.5
9.5
mm
Ca
0.5
0.5
mm
d1xd2xh
3.5 x 6 x 4.5
3.5 x 6 x 4.5
mm
F
60
mm
G
20
mm
滑轨两端面螺纹孔加工
无TMC(滑轨两端面螺纹孔加工)
有TMC(滑轨两端面螺纹孔加工)
有TMS(滑轨两端面螺纹孔加工+2块防脱落板)
无TMC(滑轨两端面螺纹孔加工)
有TMC(滑轨两端面螺纹孔加工)
有TMS(滑轨两端面螺纹孔加工+2块防脱落板)
切割端面滑轨
N/A
N/A
2根导轨平行使用
无WC(双轴平行使用)
有WC(双轴平行使用)
无WC(双轴平行使用)
有WC(双轴平行使用)
追加滑块
不能使用
不能使用
Previews - 3D