{misumi/metric/12_bearing_holders/bgcnb_asmtab.prj},{NB=BGCNB6002ZZ},{MATB=},{MATH=1045},{STH=B},{BN=6002},{BN2=6002.000},{MS=0},{MS2=0.000},{STS=ZZ},{DD=15},{D=32},{B=9.0},{H=60},{W=40},{T=11.0},{DDHH=28},{PCD=48},{K=46},{A=48},{F=0},{M=M 6 (5.2)},{DD1=9.5},{H1=5.4},{D2MIN=5.200},{D2MAX=6.000},{PPATH=bgcnb/bgcnb_temp.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 48
BGCNB6002ZZ
HELP_VARIABLE
型号
BGCNB6002ZZ
BGCNB6002ZZ
轴承材质
钢
不锈钢
钢
不锈钢
固定座材质
S45C相当
铝合金2000系列
S45C相当
铝合金2000系列
固定座表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
轴承型号
6002
6002
密封圈种类选择
ZZ(双盖式)
VV(非接触式橡胶密封圈)
DD(接触式橡胶密封圈)
ZZ(双盖式)
VV(非接触式橡胶密封圈)
DD(接触式橡胶密封圈)
d
15
15
mm
D
32
32
mm
B
9.0
9.0
mm
H
60
60
mm
W
40
40
mm
T
11.0
11.0
mm
dh
28
28
mm
P.C.D.
48
48
mm
K
46
46
mm
A
48
48
mm
F
0
0
mm
M(粗牙)(d2)
M 6 (5.2)
M 6 (5.2)
d1
9.5
9.5
mm
H1
5.4
5.4
mm
Previews - 3D