{misumi/metric/15_locating_components/pabnb_b.prj},{NB=PABNB5-10b},{TS=CT},{MAT=JIS},{ST=BO},{AC=Nut (1 Pc.)},{M=5},{L=10},{L1=10,'10',15,'15',20,'20',25,'25',30,'30'},{MC=5x0.8},{MF=5x0.5},{MFMIN=4.459},{MCMIN=4.134},{MMAJ=5},{N=5},{E=10},{P=5},{D=10},{F=8.0},{LL=1.6},{B=8.0},{T=4.0},{C=9.2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
PABNB5-10b
HELP_VARIABLE
选择类型
Coarse
Fine
Coarse
Fine
材质
JIS SS400 (AISI 1018 Steel Equivalent)
303 Stainless Steel
JIS SS400 (AISI 1018 Steel Equivalent)
303 Stainless Steel
表面处理
Black Oxide
Electroless Nickel Plating
Black Oxide
Electroless Nickel Plating
附件
Nut (1 Pc.)
M
5
5
mm
L尺寸指定
10
15
20
25
30
10
15
20
25
30
mm
L
10,'10',15,'15',20,'20',25,'25',30,'30'
10,'10',15,'15',20,'20',25,'25',30,'30'
mm
M(细牙螺纹)
5x0.8
5x0.8
M(细牙螺纹)
5x0.5
5x0.5
MFMIN
4.459
4.459
mm
MCMIN
4.134
4.134
mm
MMAJ
5
5
mm
N(粗牙)
5
5
mm
E
10
10
mm
P
5
5
mm
D
10
10
mm
F
8.0
8.0
mm
l
1.6
1.6
mm
B
8.0
8.0
mm
T
4.0
4.0
mm
(C)
9.2
9.2
mm
Previews - 3D