{misumi/metric/15_locating_components/pmxsl.prj},{NB=PMXSL12down},{LOAD=L},{TC=M},{MATK=Nylon 6},{MATMB=1045 Steel},{HARDMB=33~38 HRC},{STMB=Black Oxide},{MATP=1045 Steel},{HARDP=HV500~600},{STP=Black Oxide},{MATS=304 Stainless Steel - WPB},{M=12},{P=14},{PTOL=0/-0.018},{D=20},{D1=19.6},{S=6},{B=6},{L=46.0},{L1=12},{L2=6},{L3=3},{SW1=17},{L4=32},{L5=8},{P1=5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
PMXSL12down
HELP_VARIABLE
型号
PMXSL12down
PMXSL12down
负载
Light Load
Heavy Load
Light Load
Heavy Load
螺纹部分类
Coarse Thread
Fine Thread
Coarse Thread
Fine Thread
旋钮材质
Nylon 6
主体材质
1045 Steel
主体硬度
33~38 HRC
主体表面处理
Black Oxide
销部材质
1045 Steel
销硬度
HV500~600
销部表面处理
Black Oxide
弹簧材质
304 Stainless Steel - WPB
M
12
12
间距
1.75
1.75
mm
P
14
14
mm
P公差
0/-0.018
0/-0.018
D
20
20
mm
D1
19.6
19.6
mm
S
6
6
mm
B
6
6
mm
L
46.0
46.0
mm
L1
12
12
mm
L2
6
6
mm
L3
3
3
mm
SW1
17
17
mm
最小负载
5.3
5.3
N
最大负载
8.8
8.8
N
Previews - 3D