??
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
MSPM-S
HELP_VARIABLE
型号
MSPM-S
主体材质
SUS416F
主体硬度
45HRC
钢球材质
SUS440C
钢球硬度
50HRC
电线
φ0.6耐油性2芯散接线0.5m
行程
0.5 mm
动作点
行程中央附近(重复精度0.01) mm
接触力
1 N
静态容许负载
3000 N
耐冲击性
0.2 J
接点构造
NO (常开)
Previews - 3D