{misumi/metric/25_machined_sheet_metals/sl_hrmda.prj},{NB=SL-HRMDA-SU-A25-B15-T6-X0-V0-Y0-W0-N0-L0-F0-S0-G0-MA0},{TS=R},{CO=Degreasing},{MS=SU},{A=25.0},{B=15.0},{T=6},{ALT1=},{CC=0},{X=0.0},{V=0.0},{YSE=YSE},{Y=0.0},{W=0.0},{HS1=N},{ND1=0},{L=0.0},{F=0.0},{SSE=SSE},{S=0.0},{G=0.0},{HS2=MA},{ND2=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
SL-HRMDA-SU-A25-B15-T6-X0-V0-Y0-W0-N0-L0-F0-S0-G0-MA0
HELP_VARIABLE
型号
SL-HRMDA-SU-A25-B15-T6-X0-V0-Y0-W0-N0-L0-F0-S0-G0-MA0
SL-HRMDA-SU-A25-B15-T6-X0-V0-Y0-W0-N0-L0-F0-S0-G0-MA0
Type
SL-HRMDA
SL-HRMDA
选择类型
B尺寸选择
B尺寸自由指定
B尺寸选择
B尺寸自由指定
Cleaning Options
Degreasing
Degreasing
材质记号
SU
SU
A 指定单位0.1mm
mm
Enter value for A
A 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
確定
B选择(指定型为指定单位0.1mm)
15.0
20.0
25.0
32.0
38.0
50.0
65.0
100.0
125.0
15.0
20.0
25.0
32.0
38.0
50.0
65.0
100.0
125.0
mm
T尺寸选择
6
9
6
9
mm
倾角加工
无CC(变更倾角加工)
有CC(变更倾角加工)
无CC(变更倾角加工)
有CC(变更倾角加工)
CC指定单位1mm
0
0
mm
X 指定单位0.1mm
mm
Enter value for X
X 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
確定
V 指定单位0.1mm
0.0
0.0
mm
Y 指定
有指定
有指定
Y 指定单位0.1mm
0.0
0.0
mm
W 指定单位0.1mm
0.0
0.0
mm
孔指定1
N(螺栓通孔)
M(螺纹孔型)
N(螺栓通孔)
M(螺纹孔型)
公称直径1
0
0
L 指定单位0.1mm
mm
Enter value for L
L 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
確定
F 指定单位0.1mm
0.0
0.0
mm
S Specification
有指定
有指定
S 指定单位0.1mm
0.0
0.0
mm
G 指定单位0.1mm
0.0
0.0
mm
孔指定2
MA(螺纹孔型)
NA(螺栓通孔)
MA(螺纹孔型)
NA(螺栓通孔)
公称直径2
0
0
Previews - 3D