{misumi/metric/32_manifolds/sl_btla.prj},{NB=SL-BTLA4-Q1-R1},{ST=},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{CM=D},{MH=},{NO=4},{Q=1},{R=1},{P=25},{N=3},{PT=8},{A=25},{B=25},{E=20},{F=12.5},{X=7.5},{Y=7},{DD=5.5},{D=9.5},{HH=5.5},{M=M5},{D1=8},{DD1=4.2},{HH1=4.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
SL-BTLA4-Q1-R1
HELP_VARIABLE
型号
SL-BTLA4-Q1-R1
SL-BTLA4-Q1-R1
表面处理
-
本色阳极氧化处理
-
本色阳极氧化处理
Screw Type Selection
Rc(PT)
G(PF)
Rc(PT)
G(PF)
Cleaning Method
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
安装孔选择
沉孔
通孔
螺纹孔
沉孔螺纹孔
沉孔
通孔
螺纹孔
沉孔螺纹孔
No.
4
4
Q (Rc (PT)/ NPT/ M (粗牙螺纹)) 选择
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4
R (Rc (PT)/ NPT/ M (粗牙螺纹)) 选择
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4
P螺距
25
mm
N 等分数
3
3
螺丝总数
8
8
A
25
mm
B
25
mm
E
20
mm
F
12.5
mm
X
7.5
mm
Y
7
mm
d (安装孔)
5.5
mm
D (安装孔)
9.5
mm
h (安装孔数)
5.5
mm
M (安装孔)
M5
D1 (安装孔)
8
mm
d1 (安装孔)
4.2
mm
h1(安装孔数)
4.5
mm
Previews - 3D