{misumi/metric/32_manifolds/sl_btsflrp.prj},{NB=SL-BTSFLRP3-R2-S2-P35},{CO=SL-},{ST=},{STS=RC},{MOP=20.6 MPa Approximately 210kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=3},{R=2},{S=2},{P=35},{N=2},{PT=6},{A=50},{B=50},{E=30},{X=7.5},{Y=25},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{M=M8},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
SL-BTSFLRP3-R2-S2-P35
HELP_VARIABLE
型号
SL-BTSFLRP3-R2-S2-P35
SL-BTSFLRP3-R2-S2-P35
Cleaning Options
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
Screw Type Selection
Rc(PT)
G(PF)
Rc(PT)
G(PF)
最高使用压力
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
安装孔选择
沉孔
通孔
螺纹孔
沉孔螺纹孔
沉孔
通孔
螺纹孔
沉孔螺纹孔
No.
3
3
R (Rc (PT)) 选择
1/4
3/8
1/2
3/4
1/4
3/8
1/2
3/4
S(RC(PT)选择
1/4
3/8
1/2
3/4
1/4
3/8
1/2
3/4
P 螺距指定单位1mm
mm
Enter value for P
P 螺距指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
N 等分数
2
2
螺丝总数
6
6
A
50
mm
B
50
mm
E
30
mm
X
7.5
mm
Y
25
mm
d (安装孔)
8.5
mm
D (安装孔)
14
mm
h (安装孔数)
8.5
mm
M (安装孔)
M8
D1 (安装孔)
11
mm
d1 (安装孔)
6.8
mm
h1(安装孔数)
6.5
mm
Previews - 3D