{misumi/metric/34_cylinders/phsosm_asmtab.prj},{NB=PHSOSM8},{TRS=1},{DD=8},{BD=15.875},{AA3=12},{SLC=2.69},{MA=30},{PPATH=phsosm/phsosm_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
PHSOSM8
HELP_VARIABLE
型号
PHSOSM8
PHSOSM8
类型
PHSOSM
选择螺纹
右旋螺纹
左旋螺纹
右旋螺纹
左旋螺纹
法兰衬套材质
SUS303
球面内轮材质
440C Stainless Steel (58HRC~)
衬套材质
聚四氟乙烯树脂
d
8
8
mm
球直径
15.875
15.875
mm
a3
12
12
deg
D
22
22
mm
L
53
53
mm
L1
42
42
mm
MxP
M8x1.25
M8x1.25
l
25
25
mm
B
9.0
9.0
mm
B1
12
12
mm
d1
10.393
10.393
mm
r
0.5
0.5
mm
静负载
2.69
2.69
kN
重量
30
30
g
PPATH
phsosm/phsosm_asmtpl.prj
Previews - 3D