{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/6/khfs6_3060_1000.prj},{NB=KHFS6-3060-1000},{TPS=KHFS6-3060},{TP=KHFS6},{FRM=3060},{WIDTH=30},{HEIGHT=60},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy or 6005A-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FEAT=Four-Side Slots},{L=1000},{MASS=1.60},{SA=592},{GMILX=5.33x10^4},{GMILY=20.56x10^4},{DIM=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
KHFS6-3060-1000
HELP_VARIABLE
型号
KHFS6-3060-1000
型号/型材选择
KHFS6-3060
材质
A6N01SS-T5
表面处理
本色阳极氧化处理
长度
1000
mm
L公差
+/- 0.5
mm
截面积
592
mm2
截面二次力矩 lx
5.33x10^4
mm4
截面二次力矩ly
20.56x10^4
mm4
Previews - 3D