{misumi/metric/43_levers_knobs/lftm_asmtab.prj},{NB=LFTM10-30},{TS=1},{MATT=1045 Carbon Steel},{STT=Black Oxide (Black)},{MATL=1045 Carbon Steel},{STL=Black Oxide (Black)},{MATG=Phenol Resin},{M=10},{LS=30},{LF=21},{R=130},{H=13.5},{H1=17.5},{HH=22},{S=2},{A=12},{B=30},{D=41},{DD=19},{NT=26},{FMAX=180},{PMAX=16},{PPATH=lftm_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
LFTM10-30
HELP_VARIABLE
零件No.
LFTM10-30
LFTM10-30
选择类型
外螺纹型
内螺纹型
外螺纹型
内螺纹型
螺纹部材质
S45C
螺纹部表面处理
四氧化三铁保护膜(黑色)
使用把手材质
S45C
把手部表面处理
四氧化三铁保护膜(黑色)
握柄部材质
酚醛树脂
M
10
10
L选择
30.000
40.000
50.000
60.000
30.000
40.000
50.000
60.000
mm
Lf
21
21
mm
R
130
130
mm
H
13.5
13.5
mm
H1
17.5
17.5
mm
h
22
22
mm
S
2
mm
A
12
12
mm
B
30
30
mm
D
41
41
mm
d
19
19
mm
齿数
26
26
最大负载Fmax
180
180
N
最大紧固力Pmax.
16
16
kN
参考重量
340
340
g
Previews - 3D