{misumi/metric/48_timing_belts/c_tbn_mxl.prj},{NB=C-TBN40MXL025_info-1-14-14},{TYPE=C-TBN},{BNW=6.4},{NT=40},{PITCH=2.032},{ANGLE=40},{LRR=1.14},{HH=0.51},{H=1.14},{RRR=0.13},{RAA=0.13},{NT1=14},{NT2=14}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
C-TBN40MXL025
HELP_VARIABLE
型号
C-TBN40MXL025
C-TBN40MXL025
皮带公称宽度
6.4
6.4
mm
齿数
40.000
42.000
43.000
45.000
46.000
47.000
48.000
49.000
50.000
52.000
53.000
54.000
55.000
56.000
57.000
58.000
59.000
60.000
61.000
62.000
63.000
65.000
66.000
67.000
68.000
69.000
70.000
71.000
72.000
73.000
75.000
76.000
77.000
78.000
79.000
80.000
81.000
82.000
83.000
84.000
85.000
86.000
87.000
88.000
89.000
90.000
91.000
92.000
93.000
94.000
95.000
96.000
97.000
98.000
99.000
100.000
101.000
102.000
103.000
104.000
105.000
106.000
107.000
108.000
109.000
110.000
111.000
112.000
113.000
114.000
115.000
116.000
118.000
119.000
120.000
121.000
122.000
123.000
124.000
125.000
126.000
127.000
128.000
130.000
131.000
132.000
133.000
134.000
135.000
136.000
138.000
139.000
140.000
142.000
144.000
145.000
146.000
147.000
148.000
149.000
150.000
151.000
152.000
153.000
154.000
155.000
156.000
157.000
158.000
159.000
160.000
161.000
162.000
165.000
169.000
170.000
171.000
175.000
180.000
184.000
185.000
186.000
187.000
189.000
190.000
192.000
194.000
195.000
200.000
203.000
210.000
212.000
215.000
216.000
218.000
219.000
221.000
224.000
225.000
228.000
229.000
232.000
234.000
235.000
236.000
239.000
240.000
243.000
245.000
250.000
256.000
260.000
262.000
265.000
275.000
276.000
280.000
284.000
285.000
288.000
290.000
297.000
298.000
300.000
310.000
312.000
318.000
320.000
322.000
323.000
326.000
328.000
330.000
332.000
333.000
339.000
346.000
347.000
350.000
360.000
363.000
371.000
378.000
380.000
386.000
390.000
400.000
408.000
410.000
412.000
413.000
430.000
438.000
440.000
453.000
468.000
473.000
482.000
500.000
504.000
515.000
522.000
532.000
537.000
541.000
570.000
638.000
648.000
705.000
750.000
760.000
955.000
1012.000
1060.000
1088.000
1137.000
1250.000
1426.000
1463.000
1516.000
1520.000
2044.000
40.000
42.000
43.000
45.000
46.000
47.000
48.000
49.000
50.000
52.000
53.000
54.000
55.000
56.000
57.000
58.000
59.000
60.000
61.000
62.000
63.000
65.000
66.000
67.000
68.000
69.000
70.000
71.000
72.000
73.000
75.000
76.000
77.000
78.000
79.000
80.000
81.000
82.000
83.000
84.000
85.000
86.000
87.000
88.000
89.000
90.000
91.000
92.000
93.000
94.000
95.000
96.000
97.000
98.000
99.000
100.000
101.000
102.000
103.000
104.000
105.000
106.000
107.000
108.000
109.000
110.000
111.000
112.000
113.000
114.000
115.000
116.000
118.000
119.000
120.000
121.000
122.000
123.000
124.000
125.000
126.000
127.000
128.000
130.000
131.000
132.000
133.000
134.000
135.000
136.000
138.000
139.000
140.000
142.000
144.000
145.000
146.000
147.000
148.000
149.000
150.000
151.000
152.000
153.000
154.000
155.000
156.000
157.000
158.000
159.000
160.000
161.000
162.000
165.000
169.000
170.000
171.000
175.000
180.000
184.000
185.000
186.000
187.000
189.000
190.000
192.000
194.000
195.000
200.000
203.000
210.000
212.000
215.000
216.000
218.000
219.000
221.000
224.000
225.000
228.000
229.000
232.000
234.000
235.000
236.000
239.000
240.000
243.000
245.000
250.000
256.000
260.000
262.000
265.000
275.000
276.000
280.000
284.000
285.000
288.000
290.000
297.000
298.000
300.000
310.000
312.000
318.000
320.000
322.000
323.000
326.000
328.000
330.000
332.000
333.000
339.000
346.000
347.000
350.000
360.000
363.000
371.000
378.000
380.000
386.000
390.000
400.000
408.000
410.000
412.000
413.000
430.000
438.000
440.000
453.000
468.000
473.000
482.000
500.000
504.000
515.000
522.000
532.000
537.000
541.000
570.000
638.000
648.000
705.000
750.000
760.000
955.000
1012.000
1060.000
1088.000
1137.000
1250.000
1426.000
1463.000
1516.000
1520.000
2044.000
皮带周长
81.28
mm
螺距
2.032
mm
2th(°)
40
Lr
1.14
mm
h
0.51
mm
H
1.14
mm
Rr
0.13
mm
Ra
0.13
mm
小带轮转速
1
rpm
小带轮齿数
14
14
大带轮齿数
14
14
C 轴的中心距
26.42
mm
使用注意事项
-
Previews - 3D