{misumi/metric/48_timing_belts/gbn_ev5gt.prj},{NB=GBN185EV5GT-90_.info-1-18-18},{TYPE=GBN},{BNW=9},{NT=37},{PITCH=5},{R1=0.51},{R2=2.54},{R3=1.37},{BB=1.03},{H=3.8},{HH=1.93},{II=1.87},{PLD=0.5715},{RSSP=1},{NT1=18},{NT2=18}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
GBN185EV5GT-90
HELP_VARIABLE
型号
GBN185EV5GT-90
GBN185EV5GT-90
皮带编号
185EV5GT
皮带公称宽度
9
9
mm
齿数
37.000
45.000
46.000
48.000
49.000
50.000
51.000
52.000
54.000
55.000
59.000
60.000
63.000
64.000
68.000
70.000
72.000
73.000
74.000
75.000
77.000
78.000
80.000
81.000
82.000
83.000
84.000
86.000
87.000
88.000
90.000
92.000
93.000
94.000
95.000
97.000
98.000
100.000
101.000
102.000
104.000
105.000
106.000
108.000
109.000
110.000
112.000
113.000
114.000
115.000
116.000
119.000
120.000
122.000
123.000
125.000
127.000
129.000
131.000
134.000
135.000
139.000
140.000
142.000
144.000
146.000
148.000
150.000
154.000
155.000
160.000
162.000
163.000
165.000
166.000
168.000
169.000
170.000
172.000
174.000
176.000
179.000
180.000
184.000
187.000
192.000
194.000
200.000
203.000
205.000
210.000
216.000
218.000
229.000
231.000
233.000
234.000
236.000
238.000
242.000
245.000
250.000
254.000
258.000
263.000
266.000
278.000
280.000
288.000
295.000
300.000
306.000
307.000
310.000
317.000
323.000
326.000
335.000
338.000
343.000
360.000
375.000
392.000
37.000
45.000
46.000
48.000
49.000
50.000
51.000
52.000
54.000
55.000
59.000
60.000
63.000
64.000
68.000
70.000
72.000
73.000
74.000
75.000
77.000
78.000
80.000
81.000
82.000
83.000
84.000
86.000
87.000
88.000
90.000
92.000
93.000
94.000
95.000
97.000
98.000
100.000
101.000
102.000
104.000
105.000
106.000
108.000
109.000
110.000
112.000
113.000
114.000
115.000
116.000
119.000
120.000
122.000
123.000
125.000
127.000
129.000
131.000
134.000
135.000
139.000
140.000
142.000
144.000
146.000
148.000
150.000
154.000
155.000
160.000
162.000
163.000
165.000
166.000
168.000
169.000
170.000
172.000
174.000
176.000
179.000
180.000
184.000
187.000
192.000
194.000
200.000
203.000
205.000
210.000
216.000
218.000
229.000
231.000
233.000
234.000
236.000
238.000
242.000
245.000
250.000
254.000
258.000
263.000
266.000
278.000
280.000
288.000
295.000
300.000
306.000
307.000
310.000
317.000
323.000
326.000
335.000
338.000
343.000
360.000
375.000
392.000
螺距
5
mm
R1
0.51
mm
R2
2.54
mm
R3
1.37
mm
B
1.03
mm
H
3.8
mm
H
1.93
mm
i
1.87
mm
PLD
0.5715
mm
小带轮转速
C≤900
C≤900
rpm
小带轮齿数
18
18
大带轮齿数
18
20
18
20
使用注意事项
-
Previews - 3D