{misumi/metric/50_couplings/che_asmtab.prj},{NB=CHE4016},{TYPE=CHE},{NO=4016},{RINK=16},{P=12.700},{H=10.41},{H1=12.06},{B=32.78},{Y=7.90},{MASS=0.3},{T=1.50},{T2=3.90},{L=30.8},{D1=7.95},{L1=7.30},{D2=3.97},{D=65.10},{L2=31.925},{A=22.500},{R1=0.5},{R2=13.7},{R3=14.0},{W=14.8},{H2=0.0},{PPATH=che/che_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
CHE4016
HELP_VARIABLE
型号
CHE4016
CHE4016
Type
CHE
No.
4016
4016
节数
16
16
P
12.700
12.700
mm
H
10.41
10.41
mm
H1
12.06
12.06
mm
B
32.78
32.78
mm
Y
7.90
7.90
mm
重量
0.3
0.3
kg
Previews - 3D