??
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
LHMRKW8
HELP_VARIABLE
型番
タイプ選択
外筒材質
SUJ2
外筒硬度
58HRC~
外筒表面処理
-
ボール素材
SUJ2
リテーナ材質
樹脂 (ジュラコンM90相当)
使用環境温度(摂氏温度)
-20~80
付属品
シール
シール材質
ニトリルゴム (-20~120℃)
グリースタイプ選択
dr
mm
dr 公差
0/-0.010 mm
D
mm
D許容差
mm
L
mm
L公差
+/-0.3 mm
l
mm
H
mm
T
mm
d
mm
d1
mm
t
mm
r
mm
P.C.D.
mm
W
0 mm
F
0 mm
A
0 mm
偏芯
0.015 mm
直角度
0.015 mm
基本定格荷重 C (動)
N
基本定格荷重 Co (静)
N
静的許容モーメント
N*m
質量
g
Previews - 3D