{misumi/metric/04_linear_bushings/rgpfn_asmtab.prj},{NB=RGPFN10-60},{TS=1},{MATS=52100 Bearing Steel},{HARDS=58HRC~},{MATB=52100 Bearing Steel},{HARDB=58HRC~},{MATR=Polyacetal},{MATNR=52100 Bearing Steel},{HARDNR=54HRC~},{OT=-20~80},{D=10},{DTOL=-0.005/-0.014},{LS=60},{STROKE=30},{F=8},{B=11.0},{DD1=4.2},{M=M5x10},{D1=24},{L1=36},{T=7},{P=15.0},{R=19},{DD2=2.0},{L2=4.8},{NQ=20},{MM1=5},{PPATH=rgpfn_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
RGPFN10-60
HELP_VARIABLE
부품No.
RGPFN10-60
RGPFN10-60
형선택
RGPFN
RGPFT
RGPFF
RGPFN
RGPFT
RGPFF
샤프트 재질
SUJ2
부시 재질
SUJ2
리테이너 재질
폴리아세탈
니들롤러재질
SUJ2
사용분위기온도
-20~80
°C
D
10
10
mm
D 허용공차
-0.005/-0.014
-0.005/-0.014
mm
L 선택 (지정10mm단위)
유효스트로크(왕복)
30
30
F
8
8
mm
B
11.0
11.0
mm
d1
4.2
4.2
mm
M
M5x10
M5x10
D1
24
24
mm
L1
36
36
mm
T
7
7
mm
H
43
43
mm
W
25
25
mm
P
15.0
15.0
mm
d
4.5
4.5
mm
A
33
33
mm
R
19
19
mm
d2
2.0
2.0
mm
L2 (길이)
4.8
4.8
mm
니들본체수
20
20
미리보기 - 3D