??
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
SRX3612
HELP_VARIABLE
Part No.
SRX3612
Type Selection
SRX36
Material
Steel
Surface Treatment
Bright Chromate
No.
Rail Length
305 mm
Travel Distance
324.2 mm
A
0.0 mm
B
149.2 mm
C
260.3 mm
D
273.0 mm
Rated Load
461 N/2 Pieces
Previews - 3D