??
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 2
RSDG106-C1-N-1-50
HELP_VARIABLE
型号
LEAD
mm
主体材质
铝合金
主体表面处理
丙烯喷涂
活塞杆材质
棒材表面处理
-
盖板材质
ABS
盖板表面处理
-
制动器选择
控制器种类
输入输出种类
电缆长度
m
行程
mm
输入参数值: STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
L1
161 mm
L
249 mm
H
2
K
6
重量
1.5 kg
适用滚珠丝杠
φ8 (C10压轧)
适用马达
步进
适用位置检测器
旋转变压器 (增量型)
使用环境温度、湿度
0~40℃,35~85%RH (无霜)
重复定位精度
+/-0.02 mm
最大传送物重量 - 水平
kg
最大传送物重量 - 垂直
kg
最大压紧力
N
额定行走寿命
5,000km以上 km
空转
C≤0.1 mm
活塞杆不旋转精度
±1.0 deg
最高速度
mm/sec
控制器输入电源
DC24V±10%
最大定位点数
255个
手持终端设备
附带支持软件
I/O电缆
菊花链连接用电缆
机器人主体使用说明书
控制器使用说明书
本体树脂颜色变更
机器人安装用底座
加润滑脂用油嘴
预览 - 三维