{misumi/metric/10_lead_screws/mtblr_asmtab.prj},{NB=MTBLR12},{MATMN=Brass 1 Pc.},{MATAN=Brass 1 Pc.},{MATWS=JIS-SWRH72B 1 Pc.},{MATSS=4137 Alloy Steel 2 Pcs.},{DD=12},{P=2},{D=22},{D1=44},{T=5},{L1=36.5},{J=16.5},{B=16},{PCD=31},{K=5.4},{M=3},{D2=17.000},{D3=3.000},{C3=1.000},{J2=5.500},{J3=6.000},{ADT=3.39},{MASS=130},{PPATH=assemblies_mtblr/mtblr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
MTBLR12
HELP_VARIABLE
형번
MTBLR12
MTBLR12
재질 주너트
황동
재질 부너트
황동
재질 웨이브 스프링
SWRh72B
고정나사 재질
SCM435
d
12
12
mm
P 피치
2
2
mm
D
22
22
mm
D1
44
44
mm
T
5
5
mm
L1
36.5
36.5
mm
J
16.5
16.5
mm
B
16
16
mm
P.C.D.
31
31
mm
K
5.4
5.4
mm
M
3
3
mm
동적 허용추진력
3.39
3.39
kN
질량
130
130
g
미리보기 - 3D