{misumi/metric/15_locating_components/bphh_asmtab.prj},{NB=BPHL6-15},{LS=L},{M=6},{L=15},{L1=15,20},{L2=15,20,30,40},{DD=3.0},{S=0.8},{A=10.0},{B=10},{B1=5},{C=11.5},{E=6},{H=4.0},{LL=3.0},{PPATH=bprl_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
BPHL6-15
HELP_VARIABLE
부품No.
BPHL6-15
BPHL6-15
하중 선택
Light
Heavy
Light
Heavy
본체 재질
S45C
본체경도
29~35HRC
본체표면처리
사삼산화철피막
사삼산화철피막
볼 재질
SUJ2
볼경도
55HRC~
스프링 재질
SWP-B 스프링용강
스페이서 재질
SUS 304
동작온도(℃)
-30~80
M
6
6
L선택
15
20
15
20
mm
d
3.0
3.0
mm
S
0.8
0.8
mm
A
10.0
10.0
mm
B
10
10
mm
C
11.5
11.5
mm
H
4.0
4.0
mm
최소 하중
5.1
5.1
N
최대 하중
15.3
15.3
N
미리보기 - 3D