??
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
PCPNA8S-30body
HELP_VARIABLE
Part No.
PCPNA8S-30body
Material of Body
6061 Aluminum
Surface Treatment of Body
Clear Anodize
Material of Pin
1045 Carbon Steel
Surface Treatment of Pin
Electroless Nickel Plating
Material of Spring
304 Stainless Steel-WPB
Accesories
Set Screw M4 1pc
D
8 mm
Springs Selection
L Selection
mm
Load min.
1.2 N
Load max.
3.6 N
Предпросмотр - 3D