{misumi/metric/15_locating_components/pmxa_asmtab.prj},{NB=PMXA8M},{M=8},{P=1.25},{D=16},{D1=9.2},{B=5},{S=5},{L1=16},{L2=6.0},{L3=14},{L4=4.0},{L5=9.5},{SW1=8},{SW2=13},{LMIN=5},{LMAX=24},{ATT=9.0},{PPATH=pmxa_temp.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
PMXA8M
HELP_VARIABLE
형번
PMXA8M
PMXA8M
노브 재질
나일론 6 (무광택 흑)
본체 재질
SUM22L
본체표면처리
3가 크로메이트
핀 부 재질
SUS303
스프링 재질
SUS 304
M
8
8
피치 (일반나사)
1.25
1.25
mm
D
16
16
mm
D1
9.2
9.2
mm
B
5
5
mm
S 최소
5
5
mm
L
40.0
40.0
mm
L선택
16
16
mm
L2
6.0
6.0
mm
L선택
14
14
mm
Sw1
8
8
mm
최소 하중
5
5
N
최대 하중
24
24
N
질량
10
10
g
허용억압토크
9.0
9.0
N*m
미리보기 - 3D