{misumi/metric/15_locating_components/pxk_asmtab.prj},{NB=PXK10},{MATMB=1},{M=10},{P=1.0},{D=21},{D1=13.8},{B=5},{L1=17},{L2=5},{L3=15},{L4=5},{SW1=12},{SW2=17},{PPATH=pxa_temp.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
PXK10
HELP_VARIABLE
부품No.
PXK10
PXK10
노브 재질
나일론 6 (무광택 흑)
본체 재질
SUM22L
SUS303
SUM22L
SUS303
본체표면처리
사삼산화철피막
핀 부 재질
S45C
핀 경도
50~60HRC
핀부표면처리
사삼산화철피막
스프링 재질
SWP-B 스프링용강
고정용 너트 재질
S45C
잠금너트표면처리
사삼산화철피막
M
10
10
피치 (가는나사)
1.0
1.0
mm
D
21
21
mm
D1
13.8
13.8
mm
B
5
5
mm
S 최소
5
5
mm
L
45.0
45.0
mm
L선택
17
17
mm
L2
5
5
mm
L선택
15
15
mm
L선택
5
5
mm
Sw1
12
12
mm
SW2
17
17
mm
최소 하중
7.0
7.0
N
최대 하중
16.0
16.0
N
질량
27
27
g
미리보기 - 3D