??
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
MSNWL-HR
HELP_VARIABLE
Teile-Nr.
MSNWL-HR
Werkstoff Hauptkörper
EN 1.4005 Äquivalent
Härte des Grundkörpers
45HRC
Werkstoff Kontaktstück
EN 1.4029 Äquivalent
Härte des Kontaktstücks
50HRC
Zubehör
Sechskantmutter 2. Stk. (Dicke 3, Schlüsselgröße 13), Zahnscheibe, 1 Stk.
Kabel
Gummischlauch, 2-adrig, Ø 2/3m, wärmebeständig, Min. Biegeradius R7
Betriebstemperatur (Grad Celsius)
~200
Hub
0.3 mm
Arbeitspunkt
Ca. Hubmitte (Wiederholgenauigkeit 0.01 (Umgebungstemperatur)) mm
Kontaktkraft
1 N
Zulässige statische Last
3000 N
Stoßfestigkeit
0.2 J
Aufbau Kontaktpunkt
NO (Schließer)
Voransicht - 3D