??
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
MSNWL-HR
HELP_VARIABLE
型号
MSNWL-HR
主体材质
SUS416
主体硬度
45HRC
接触部材质
SUS420JI
接触部硬度
50HRC
附件
六角型螺帽 2个(厚3对边13)齿形垫圈1个
电线
φ2耐油性2芯橡皮绝缘电线3m 最小弯曲半径R7
动作温度(度)
~200
行程
0.3 mm
动作点
行程中央附近(重复精度0.01(环境温度)) mm
接触力
1 N
静态容许负载
3000 N
耐冲击性
0.2 J
接触点结构
NO (常开)
预览 - 三维