??
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
MSPB-HR
HELP_VARIABLE
Réf. pièce
MSPB-HR
Matériau du corps principal
EN 1.4305 l'équivalent
Matériau de la bille
EN 1.3505 équivalent
Dureté de la bille
55HRC~
Accessoires
Écrous hexagonaux (x2), rondelle frein dentée (x1), épaisseur 3,5, diamètre sur angles 11,5, diamètre entre plats 10
Température de fonctionnement
~200 °C
Course S
0.8 mm
Point de fonctionnement
0.2~0.4 mm
Force de contact
6~13 N
Aperçu - 3D