{misumi/metric/17_stages/zlfg_asmtab.prj},{NB=ZLFG25},{MAT=Brass},{ST=Black Fluororesin Treatment},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screw (4 Pcs.)},{MATAC=Stainless Steel},{NO=25},{STG=25x25},{DIST=+/-2.5},{ROH=(8)},{MR=0.1},{WL=6.9 \{0.7\}},{S=30},{W=0.08},{A=10.000},{E=9.500},{D=4.500},{C=15.000},{F=26.500},{I=20.000},{D1=2.500},{D2=4.200},{H1=2.000},{NDM1=2.000},{DP1=4.000},{X1=9.500},{X2=10.000},{X3=15.000},{C1=2.000},{X4=10.500},{X5=2.000},{X6=3.800},{X7=1.500},{X8=2.000},{XL=5.550},{X9=1.000},{X10=2.000},{SD1=4.000},{SH=1.500},{SD2=15.000},{PPATH=zlfg_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
ZLFG25
HELP_VARIABLE
형번
ZLFG25
ZLFG25
재질
황동
황동
표면처리
흑색 불소수지 처리
흑색 불소수지 처리
부속품
육각홀붙이 나사 (4개)
부속품 재질
스테인리스
번호
25
25
스테이지면
25x25
25x25
mm
거리
+/-2.5
+/-2.5
mm
핸들 1회전이동량
(8)
(8)
mm
최소리드아웃 (버니어)
0.1
mm/Scale
내하중
6.9 {0.7}
6.9 {0.7}
N {kgf}
거리정밀도 - 진직도
30
µm
자중
0.08
0.08
kg
미리보기 - 3D