{misumi/metric/19_posts_stands/tlss_asmtab.prj},{NB=TLSB20},{MAT=45},{ST=1},{D=20},{A=64},{B=42},{L=50},{T=12},{D1=40},{F=42},{G=30},{BB=6.6},{C=33.8},{S=10.5},{H=14.0},{Y=6.5},{DD=5.5},{DD1=9.5},{MA=M5},{HH=27},{FF=25},{EE=24},{W=2},{K=50},{P=52},{LL=16.000},{PPATH=tlsb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
TLSB20
HELP_VARIABLE
부품No.
TLSB20
TLSB20
재질
S45C
SUS 304
S45C
SUS 304
표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
부속품
육각홀붙이볼트
D
20
20
mm
D 허용공차
0/+0.021
0/+0.021
mm
A
64
64
mm
B
42
42
mm
L
50
50
mm
T
12
12
mm
D1
40
40
mm
F
42
42
mm
G
30
30
mm
b
6.6
6.6
mm
C
33.8
33.8
mm
S
10.5
10.5
mm
H
14.0
14.0
mm
Y
6.5
6.5
mm
d
5.5
5.5
mm
d1
9.5
9.5
mm
MA
M5
M5
h
27
27
mm
f
25
25
mm
e
24
24
mm
W
2
2
mm
미리보기 - 3D