??
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
TRSBSB3.2-L1
HELP_VARIABLE
Cod. comp.
TRSBSB3.2-L1
Selezione tipo
TRSBSB, TRSBSG
Selezione tipo
Materiale del corpo
Gomma siliconica
Materiale della parte in gomma
Gomma siliconica
Materiale inserto
EN 1.0330 equivalente
Colore
Nero
T
3.2 mm
L - Incrementi di 1m
m
A
9.6 mm
B
13.2 mm
C
20 mm
W
4.6 mm
D
10.4 mm
t
1.2 mm
Raggio di curvatura minimo direzione 1
50 mm
Raggio di curvatura minimo direzione 2
50 mm
Spessore piastra (Gamma di T)
1.0~3.2 mm
Anteprime 3D