??
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
TRSBSB3.2-L1
HELP_VARIABLE
Part No.
TRSBSB3.2-L1
Type Selection
TRSBSB, TRSBSG
Type Selection
Material of Body
Silicon Rubber
Material of Rubber Part
Silicon Rubber
Material of Core Rod
Low Carbon SteelC
Color
Black
T
3.2 mm
L 1m Increment
m
A
9.6 mm
B
13.2 mm
C
20 mm
W
4.6 mm
D
10.4 mm
t
1.2 mm
Min. Bending Radius Direction 1
50 mm
Min. Bending Radius Direction 2
50 mm
Plate Thickness (Range of T)
1.0~3.2 mm
Предпросмотр - 3D