??
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
BMAFA4-Q1-R1-S1
HELP_VARIABLE
型番
材質
表面処理
ねじ種類選択
取付穴形状変更
連数
Q Rc(PT), NPT選択 (G-はG(PF)選択)
R Rc(PT), NPT選択 (G-はG(PF)選択)
S Rc(PT), NPT選択 (G-はG(PF)選択)
P ピッチ 固定タイプ
mm
N ピッチ数
Q・R・S 総ねじ数
A
40 mm
B
40 mm
E
25 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
M(取付穴)
N/A
d(取付穴寸法)
6.6 mm
D(取付穴寸法)
11 mm
h(取付穴寸法)
6.5 mm
D1(取付穴寸法)
0.0 mm
d1(取付穴寸法)
0.0 mm
h1(取付穴寸法)
0.0 mm
Previews - 3D