??
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 8
BMAFA4-Q1-R1-S1
HELP_VARIABLE
형번
재질
표면처리
나사 종류 선택
장착홀형상 변경
연수
Q Rc(PT), NPT선택 (G-는G(PF)선택)
R Rc(PT), NPT선택 (G-는G(PF)선택)
S Rc(PT), NPT선택 (G-는G(PF)선택)
P 피치 고정타입
mm
N 피치수
Q・R・S 총나사수
A
40 mm
B
40 mm
E
25 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
M (장착홀)
N/A
d(장착홀치수)
6.6 mm
D(장착홀치수)
11 mm
h(장착홀치수)
6.5 mm
D1(장착홀치수)
0.0 mm
d1(장착홀치수)
0.0 mm
h1(장착홀치수)
0.0 mm
미리보기 - 3D