??
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 8
BMAFA4-Q1-R1-S1
HELP_VARIABLE
型号
材质
表面处理
螺纹种类选择
安装孔形状变更
楢悢
Q Rc(PT), NPT选择 (G-为G(PF)选择)
R Rc(PT), NPT选择 (G-为G(PF)选择)
S Rc(PT), NPT选择 (G-为G(PF)选择)
P 间距 固定型
mm
N 等分数
Q・R・S 总螺纹数
A
40 mm
B
40 mm
E
25 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
M (安装孔)
N/A
d(安装孔尺寸)
6.6 mm
D(安装孔尺寸)
11 mm
h(安装孔尺寸)
6.5 mm
D1(安装孔尺寸)
0.0 mm
d1(安装孔尺寸)
0.0 mm
h1(安装孔尺寸)
0.0 mm
预览 - 三维