??
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
BMZAFL1-Q1-G2
HELP_VARIABLE
Réf. pièce
Matériau
Alliage d'aluminium
Traitement de surface
Max. Operating Pressure
1MPa?10kgf/cm**2 ou moins
Screw Type Selection
Number of Circuits
Q(Rc(PT)/M(Coarse)) Selection
G(Rc(PT)) Selection
Pas P
0 mm
N Nbr. de pas
0
Filetages de port
2
A
40 mm
B
40 mm
E
25 mm
F
25 mm
X
7 mm
Y
7 mm
d1 (trou de montage)
6.6 mm
D (trou de montage)
11 mm
h (trou de montage)
6.5 mm
Through hole orientation Symmetrically opposite
Aperçu - 3D