??
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 2
BMZAFL1-Q1-G2
HELP_VARIABLE
型号
材质
铝合金
表面处理
最高使用压力
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
螺纹种类选择
连数
Q(Rc(PT)/M(粗牙)) 选择
G(Rc(PT)) 选择
P螺距
0 mm
N 等分数
0
螺丝总数
2
A
40 mm
B
40 mm
E
25 mm
F
25 mm
X
7 mm
Y
7 mm
d(安装孔)
6.6 mm
D(安装孔)
11 mm
h(安装孔)
6.5 mm
通孔方向 反向
预览 - 三维