??
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
BTA4-R1-S1
HELP_VARIABLE
Cod. comp.
Materiale
Lega di alluminio
Trattamento superficie
Screw Type Selection
Max Operating Pressure
1 MPa circa 10kgf/cm**2 o inferiore
Selezione foro di montaggio
N.
Selezione R (Rc (PT)/ NPT/ M (Filettatura grossa))
Selezione S (Rc (PT)/ NPT/ M (Filettatura grossa))
Passo P
25 mm
N. di passi N
Filettature porte
A
25 mm
B
25 mm
E
20 mm
X
7.5 mm
Y
12.5 mm
D (Foro di montaggio)
5.5 mm
D (Foro di montaggio)
9.5 mm
h (Foro di montaggio)
5.5 mm
M (Foro di montaggio)
M5
D1 (Foro di montaggio)
8 mm
d1 (Foro di montaggio)
4.2 mm
h1 (Foro di montaggio)
4.5 mm
Anteprime 3D