??
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
BTLAK4-Q1-R1
HELP_VARIABLE
型番
材質
アルミ合金
表面処理
-
ねじ種類選択
最高使用圧力
1MPa≒10Kgf/c㎡ 以下
取付穴選択
No.
Q (Rc (PT)/ NPT/ M (並目))選択
R (Rc (PT)/ NPT/ M (並目)) 選択
P ピッチ
25 mm
N ピッチ数
総ねじ数
A
35 mm
B
35 mm
E
20 mm
F
17.5 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
d (取付穴)
5.5 mm
D (取付穴)
9.5 mm
h (取付穴数)
5.5 mm
M (取付穴)
M5
D1 (取付穴)
8 mm
d1 (取付穴)
4.2 mm
h1(取付穴数)
4.5 mm
Previews - 3D