{misumi/metric/32_manifolds/sl_bmiaf.prj},{NB=SL-BMIAF3-R1-S1-G1-K1},{MAT=Aluminium Alloy},{ST=},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{CM=SL},{MH=},{NO=3},{R=1},{S=1},{G=1},{K=1},{P=30},{N=2},{PT=8},{A=30},{B=40},{E=20},{F=20},{X=7.5},{Y=7},{DD=5.5},{D=9.5},{HH=5.5},{M=M5},{D1=8},{DD1=4.2},{HH1=4.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
SL-BMIAF3-R1-S1-G1-K1
HELP_VARIABLE
형번
SL-BMIAF3-R1-S1-G1-K1
SL-BMIAF3-R1-S1-G1-K1
표면처리
-
백색 알루마이트
-
백색 알루마이트
나사 종류 선택
Rc(PT)
G(PF)
Rc(PT)
G(PF)
Cleaning Method
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
장착홀선택
카운터보어
관통홀
탭홀
카운터보어탭
카운터보어
관통홀
탭홀
카운터보어탭
번호
3
3
R (Rc (PT)/ NPT) 선택
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4
S (Rc (PT)/ NPT) 선택
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4
G (Rc (PT)/ NPT) 선택
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4
K (Rc (PT)/ NPT) 선택
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4
P 피치
30
mm
N 피치수
2
2
총나사수
8
8
A
30
mm
B
40
mm
E
20
mm
F
20
mm
X
7.5
mm
Y
7
mm
d (장착홀)
5.5
mm
D (장착홀)
9.5
mm
h (장착홀수)
5.5
mm
M (장착홀)
M5
D1 (장착홀)
8
mm
d1 (장착홀)
4.2
mm
h1(장착홀수)
4.5
mm
미리보기 - 3D