{misumi/metric/32_manifolds/sl_btlsflr.prj},{NB=SL-BTLSFLR3-Q2-R2},{CO=SL-},{MAT=R},{ST=},{STS=RC},{MOP=20.6 MPa Approximately 210kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=3},{Q=2},{R=2},{P=60},{N=2},{PT=6},{A=50},{B=50},{E=30},{F=25},{X=7.5},{Y=8},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{M=M8},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
SL-BTLSFLR3-Q2-R2
HELP_VARIABLE
형번
SL-BTLSFLR3-Q2-R2
SL-BTLSFLR3-Q2-R2
Cleaning Options
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
나사 종류 선택
Rc(PT)
G(PF)
Rc(PT)
G(PF)
장착홀선택
카운터보어
관통홀
탭홀
카운터보어탭
카운터보어
관통홀
탭홀
카운터보어탭
번호
3
3
Q (Rc (PT)) 선택
1/4
3/8
1/2
3/4
1/4
3/8
1/2
3/4
R (Rc (PT)) 선택
1/4
3/8
1/2
3/4
1/4
3/8
1/2
3/4
P 피치
60
mm
N 피치수
2
2
총나사수
6
6
L
180
180
mm
A
50
mm
B
50
mm
E
30
mm
F
25
mm
X
7.5
mm
Y
8
mm
d (장착홀)
8.5
mm
D (장착홀)
14
mm
h (장착홀수)
8.5
mm
M (장착홀)
M8
D1 (장착홀)
11
mm
d1 (장착홀)
6.8
mm
h1(장착홀수)
6.5
mm
미리보기 - 3D