??
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 8
RBLD8
HELP_VARIABLE
型号
选择螺纹
固定部材质
柄(带钢珠)部材质
S35C
带钢珠柄部硬度
20~28HRC
柄(带钢珠)部表面处理
-
防护罩材质
NBR系特殊合成橡胶
硬度
球面 650HV-
M
D
mm
D1
mm
D2
mm
D3
0 mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
MxP
L3
mm
W
mm
d
mm
d容差
mm
(c)
mm
l
mm
l1
mm
l2
mm
l3
mm
B
mm
Z 偏心
0.0 mm
球直径
mm
容许倾斜角度
屈服点强度 Pk
N
静负载容量径向Cs
N
重量
g
径向间隙
0.02~0.06 mm
轴向间隙
C≤0.3 mm
预览 - 三维