??
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
MCHNP4030
HELP_VARIABLE
型番
プレート枠材質
SUS304
プレート面材質
アルミ+遠赤コーティング
熱電対材質
No.
A
400 mm
B
300 mm
a
368 mm
b
268 mm
W 電力
1000 W
V 電圧
200 V
最高表面温度(℃)
250
使用熱電対
重量
6 kg
Previews - 3D