??
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
MCHNP4030
HELP_VARIABLE
Part No.
Material of Plate Frame
304 Stainless Steel
Material of Plate Surface
Aluminum and Far Infrared Coating
Material of Thermocouple
No.
A
400 mm
B
300 mm
a
368 mm
b
268 mm
W Electric Power
1000 W
V Voltage
200 V
Maximum Surface Temperature (deg Celsius)
250
Thermocouple Used
Weight
6 kg
Предпросмотр - 3D