{misumi/metric/39_accessories_for_al_extrusions/sl_hhpsnt_asmtab.prj},{NB=SL-HHPSNT5},{MAT=6063 Aluminum Alloy},{MATB=Polyacetal},{ST=Clear Anodizing},{CM=SL-},{NO=5},{ALKG=10},{ALN=98},{MASS=22},{L=47},{W=36},{K=11.0},{P=25},{J=7.5},{S=21},{DD=5.5},{D=10},{TT=3.5},{HH=2},{E=5.0},{ABQ=4},{ANQ=4},{ALT1=},{ABM=5},{ABL=6},{ANNO=5},{ANM=5},{PPATH=hhpsnt_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
SL-HHPSNT5
HELP_VARIABLE
형번
SL-HHPSNT5
SL-HHPSNT5
형
SL-HHPSNT
재질
A6063
부시 재질
폴리아세탈
표면처리
백색 알루마이트
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
번호
5
5
허용하중에 대하여
10
kg
허용하중에 대하여
98
N
질량
22
22
g
L
47
47
mm
W
36
36
mm
K
11.0
11.0
mm
P
25
25
mm
J
7.5
7.5
mm
S
21
21
mm
d Drill
5.5
5.5
mm
D Counterbore
10
10
mm
E
5.0
5.0
mm
적용볼트
CBSA5-6
CBSA5-6
적용볼트수량
4
사용가능너트
HNTT5-5
HNTT5-5
적용너트 수량
4
적용볼트너트세트
적용볼트/너트부속없음
with SST (Stainless Steel Hexagon Socket Head Cap Screw, Pre-Assembly Insertion Short Nut set)
with SSP (Stainless Steel Hexagon Socket Head Cap Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)
with SSU (Stainless Steel Hexagon Socket Head Cap Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)
적용볼트/너트부속없음
with SST (Stainless Steel Hexagon Socket Head Cap Screw, Pre-Assembly Insertion Short Nut set)
with SSP (Stainless Steel Hexagon Socket Head Cap Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)
with SSU (Stainless Steel Hexagon Socket Head Cap Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)
미리보기 - 3D