??
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HHKS25
HELP_VARIABLE
Part No.
HHKS25
Type Selection
HHKS
Material
304 Stainless Steel
L Selection
mm
l
6.0 mm
L1
13 mm
L2
0 mm
L3
0 mm
Number of Divisions
3
Allowable Load
29.4 N
Weight
13 g
Предпросмотр - 3D