{misumi/metric/47_al_frame_units/hftf.prj},{NB=NFTF5-2020-50},{MAT=A6063S},{ST=Anodizing},{NO=2020},{L=50},{MASS=0.60},{SA=222},{PT=3~5},{LLX=1.01X10^4},{LLY=0.87X10^4},{HLP=1},{ALT1=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
NFTF5-2020-50
HELP_VARIABLE
형번
NFTF5-2020-50
NFTF5-2020-50
타입
NFTF5
NFTF5
재질
A6063S-T5
A6N01SS-T5
A6063S-T5
A6N01SS-T5
표면처리
알루마이트 처리
번호
2020
2020
L지정 0.5mm단위
mm
값 입력 L
L지정 0.5mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
질량
0.60
0.60
kg/m
단면적
222
222
mm2
판넬두께
3~5
mm
lx단면2차 모멘트
1.01X10^4
1.01X10^4
mm^4
ly단면2차 모멘트
0.87X10^4
0.87X10^4
mm^4
탭 홀 추가가공
탭홀가공없음
LTP(좌단면에 탭추가가공)있음
RTP(우단면에 탭추가가공)있음
TPW(양단면에탭추가가공)있음
탭홀가공없음
LTP(좌단면에 탭추가가공)있음
RTP(우단면에 탭추가가공)있음
TPW(양단면에탭추가가공)있음
미리보기 - 3D