??
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
LEDG-A-435
HELP_VARIABLE
Réf. pièce
Instructions de montage
P
mm
L
mm
Couleur
(blanc)
Tension d'entrée
DC24+/-10% V
Durée de température
0~40 deg
Température de couleur
6500 K
Niveau de protection (IP standard)
IP67
Angle de distribution de la lumière
120 deg
Diamètres des câbles
7~8.5 mm
Aperçu - 3D