{misumi/metric/50_couplings/pacmr_asmtab.prj},{NB=PACMR80-W25-V100},{A=80},{O=25},{V=100},{D1=30},{L3=85},{LL=6},{T=7.0},{D2=86},{P=15},{AA=5.5},{PCD=94},{TM1='S','Induction Motor (Single-Phase)','T','Induction Motor (Three-Phase)','R','Reversible Motor'},{V1=[100,200]},{D22=86},{GH=Greasing},{PPATH=pacm_asmtpl.prj},{ALT1=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
PACMR80-W25-V100
HELP_VARIABLE
형번
PACMR80-W25-V100
PACMR80-W25-V100
A
80
80
mm
부속품
콘덴서
출력
25
25
W
전압
100.000
200.000
100.000
200.000
V
L3
85
85
mm
T
7.0
7.0
mm
d2
86
86
mm
A
5.5
5.5
mm
P.C.D.
94
94
mm
모터 질량
1.5
1.5
kg
모터 리드선 수
3
L
39.5
39.5
mm
W
22.0
22.0
mm
d
32.5
32.5
mm
h
30.5
30.5
mm
t
4
4
mm
소형 기어드 모터 장착판
장착판 없음
MTB(외부 베이스 타입) 있음
MTR(내부 베이스 타입) 있음
장착판 없음
MTB(외부 베이스 타입) 있음
MTR(내부 베이스 타입) 있음
미리보기 - 3D